GN 726.1 Manopole di regolazione Alluminio

Tipo: A - Con freccia
N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La calotta grigio chiaro delle manopole di regolazione GN 726.1 protegge i componenti di fissaggio e l'estremità dell'albero. La calotta si presta anche per un logo o altri simboli.

La versione con collare consente una semplice regolazione dei tipi con scala graduata o freccia.

La scala graduata e la freccia sulle manopole di regolazione sono marcate in modo indelebile e facilmente leggibile, poiché i numeri incisi "color alluminio" creano un contrasto con la superficie anodizzata nera.

Oltre alla scala standard (tipo S), le manopole di regolazione possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala consultare il layout delle manopole graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Manopola
Alluminio
*Anodizzato, nero

  • Freccia per tipo A
    bianco, incisa a laser
  • Scala graduata per tipo S
    bianco, incisa a laser

Calottina
Plastica, grigio chiaro


Collare / dado esagonale
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Gruppi di bloccaggio GN 826 (for Adjustable Spindles)

Su richiesta

  • Graduazioni speciali
    (vedere "Come ordinare le graduazioni")
Nascondi disegno tecnico
GN 726.1 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon freccia
BNeutro, senza indicatore o scala graduata
SCon scala 0...9, 20 graduazioni

N° identificativo

1Con vite senza testa
2Con collare
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3
Collare
d4d5d6d7h1h2h3h4Lunghezza lt
22B 5--1614M 42022164,3812,5-
27B 6-Z 62018M 42526204,391414
34B 6B 8Z 82523M 53230244,2101517
42B 8B 10Z 103230M 54034284111620

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo



N° identificativo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo



N° identificativo


"Come ordinare" - Graduazioni

79f8897c-7231-4813-82c6-71e62af1faf5

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,35
più IVA 1,21 €
lordo 7,56 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,09 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 726.1-22-B5-A-1GN 726.1-22-B5-B-1GN 726.1-22-B5-S-1GN 726.1-27-Z6-A-2GN 726.1-27-Z6-B-2GN 726.1-27-Z6-S-2GN 726.1-27-B6-A-1GN 726.1-27-B6-B-1GN 726.1-27-B6-S-1GN 726.1-34-Z8-A-2GN 726.1-34-Z8-B-2GN 726.1-34-Z8-S-2GN 726.1-34-B6-A-1GN 726.1-34-B6-B-1GN 726.1-34-B6-S-1GN 726.1-34-B8-A-1GN 726.1-34-B8-B-1GN 726.1-34-B8-S-1GN 726.1-42-Z10-A-2GN 726.1-42-Z10-B-2GN 726.1-42-Z10-S-2GN 726.1-42-B8-A-1GN 726.1-42-B8-B-1GN 726.1-42-B8-S-1GN 726.1-42-B10-A-1GN 726.1-42-B10-B-1GN 726.1-42-B10-S-1