GN 726 Manopole di regolazione Alluminio

Manopole di regolazione GN 726: Alluminio
Tipo: M - Calotta con indicatore
N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La calotta grigio chiaro delle manopole di regolazione GN 726 protegge i componenti di fissaggio e l'estremità dell'albero. La calotta si presta anche per un logo o altri simboli.

Realizzata in alluminio estruso consente soluzioni personalizzate nei diametri esistenti a costi relativamente bassi.

Specifiche

Manopola
Alluminio
Anodizzato, nero


Calottina coprimozzo
Plastica, grigio chiaro


Collare / dado esagonale
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Gruppi di bloccaggio GN 826 (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 726 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NCalotta liscia
MCalotta con indicatore

N° identificativo

1Con vite senza testa
2Con collare
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3
Collare
d4d5d6h1h2h3Lunghezza lt
22B 5--1614M 41594,35-
27B 6-Z 62018M 417114,35,514
34B 6B 8Z 82523M 520144,2717
42B 8B 10Z 103230M 5231748,520

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo


N° identificativo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (n° id. 1)
Foro alesato d3 (n° id. 2)
Tipo


N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,91
più IVA 1,12 €
lordo 7,03 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,07 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 726-22-B5-N-1GN 726-22-B5-M-1GN 726-27-Z6-N-2GN 726-27-Z6-M-2GN 726-27-B6-N-1GN 726-27-B6-M-1GN 726-34-Z8-N-2GN 726-34-Z8-M-2GN 726-34-B6-N-1GN 726-34-B6-M-1GN 726-34-B8-N-1GN 726-34-B8-M-1GN 726-42-Z10-N-2GN 726-42-Z10-M-2GN 726-42-B8-N-1GN 726-42-B8-M-1GN 726-42-B10-N-1GN 726-42-B10-M-1