JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco Tubolare in alluminio / acciaio INOX, supporti maniglia plastica

Foto

GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: EL - Anodizzato, colore naturale GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: ES - Anodizzato, colore naturale GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX Materiale / Finitura: NG - rettificato, finitura matt brillante
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con la loro forma curva, le maniglie tubolari ad arco GN 666.4 danno risalto al design moderno della macchina.

Il metodo di produzione utilizzato consente di realizzare soluzioni speciali, ad esempio con altezze dei supporti o raggi di curvatura diversi.

Specifiche

Tubolare maniglia
Spessore della parete 1,5 mm
Alluminio / Acciaio INOX

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Anodizzato, colore naturaleELEL
      Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt
    • Anodizzato, colore naturaleESES
      Supporti maniglia argento / calotte di chiusura, chiaro, matt
  • Acciaio INOX AISI 304
    rettificato, finitura matt brillanteNGNG
    Supporti maniglia / calotte di chiusura, nero, matt

Supporti maniglia
Aluminio
Rivestimento con polveri, finitura testurizzata

  • Nero, RAL 9005 per SW / EL / NG
  • Argento, RAL 9006 per ES
  • Boccola filettata
    Acciacio, zincato

Calotte di chiusura
Plastica, elastomero termoplastico (TPE)

  • Nero, matt per SW / EL / NG
  • Grigio chiaro, matt per ES

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 666.4 Maniglie tubolari ad arco, tubolare in alluminio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1 ±1bhl2l3l4t
min.
30M 6M 8400229044036048015
30M 6M 8500229454046058015
30M 6M 8600229864056068015

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale / Finitura
EL
ES
NG
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
68,17
più IVA 12,95 €
lordo 81,12 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 1,34 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,361 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 666.4-30-M6-400-SWGN 666.4-30-M6-400-ELGN 666.4-30-M6-400-ESGN 666.4-30-M6-400-NGGN 666.4-30-M8-400-SWGN 666.4-30-M8-400-ELGN 666.4-30-M8-400-ESGN 666.4-30-M8-400-NGGN 666.4-30-M6-500-SWGN 666.4-30-M6-500-ELGN 666.4-30-M6-500-ESGN 666.4-30-M6-500-NGGN 666.4-30-M8-500-SWGN 666.4-30-M8-500-ELGN 666.4-30-M8-500-ESGN 666.4-30-M8-500-NGGN 666.4-30-M6-600-SWGN 666.4-30-M6-600-ELGN 666.4-30-M6-600-ESGN 666.4-30-M6-600-NGGN 666.4-30-M8-600-SWGN 666.4-30-M8-600-ELGN 666.4-30-M8-600-ESGN 666.4-30-M8-600-NG