JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.4 Manopole di regolazione Alluminio

Foto

GN 723.4 Manopole di regolazione, alluminio, colore naturale, anodizzato Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni
Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni
GN 723.4 Manopole di regolazione, alluminio, colore naturale, anodizzato Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni GN 723.4 Manopole di regolazione, alluminio, colore naturale, anodizzato Tipo: M - Con freccia GN 723.4 Manopole di regolazione, alluminio, colore naturale, anodizzato Tipo: N - Neutro
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole di regolazione GN 723.4 possono essere combinate con le flange di riferimento GN 723.3 con i seguenti vantaggi:

  • hanno una tacca di riferimento in corrispondenza della scala graduata delle manopole di regolazione,
  • offrono un ulteriore supporto per l'albero di comando,
  • la versione con anello di frizione impedisce movimenti imprevisti a causa delle vibrazioni.

La scala graduata e la freccia sulle manopole di regolazione hanno una marcatura indelebile e chiaramente leggibile.

Oltre alla scala standard (tipo S) possono essere fornite con qualsiasi tipo di graduazione.

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala consultare il layout delle manopole graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Scala graduata (tipo S) e freccia (tipo M)
Incisa di precisione al laser


Vite senza testa in acciaio INOX
DIN 916
con esagono interno ed estremità dentata


RoHS

Accessorio

Flange di riferimento GN 723.3

Su richiesta

Graduazioni speciali
vedere "Come ordinare le graduazioni"

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 723.4 Manopole di regolazione, alluminio, colore naturale, anodizzato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

NNeutro
MCon freccia
SCon scala 0...9, 20 graduazioni
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8d3 -0,2d4d5l1l2l3l4t1
min.
t2
27B 6-33,523,5M 425,57,510,512,523,57,5
34B 6B 84129,5M 529,59,513,51326,59,5
42B 8B 105037,5M 533,510,515,51530,511,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo



Manopola di regolazione GN 723.4 combinata con una flangia di riferimento GN 723.3

Sketch 723.4 comb. w. 723.3

"Come ordinare" - Graduazioni

MD164_SB-15361-1

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,02
più IVA 3,04 €
lordo 19,06 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,40 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090