JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7430 Ghiere di ritegno ottone, per componenti idraulici

Foto

GN 7430 Ghiere di ritegno, ottone, per componenti idraulici Materiale: MS - Ottone

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ghiere di ritegno GN 7430 sono usate ad esempio per fissare sfiati, spie di livello olio o tappi filettati quando la parete è troppo sottile per praticare una filettatura o è opportuno evitarla per semplificare la produzione.

L’ampio profilo esagonale è smussato solo su un lato, per aumentare la superficie di supporto e la lunghezza della filettatura.

Specifiche

OttoneMS
Liscio


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7430 Ghiere di ritegno, ottone, per componenti idraulici disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1bd2 +0,3
Ø foro alesato
consigliato
e ≈s
M 12 x 1,531217,516
M 14 x 1,531419,518
M 16 x 1,53162321
M 20 x 1,54202624
M 26 x 1,542632,530
M 27 x 1,542734,532
M 33 x 1,553344,541
M 40 x 1,554050,546
M 42 x 1,554254,550
Mostra / Nascondi colonne
d1bd2 +0,3
Ø foro alesato
consigliato
e ≈s
G 1/4313,217,516
G 3/8316,72321
G 1/24212624
G 3/4426,532,530
G 1533,344,541
G 1 1/454250,546
G 1 1/2647,96155
G 2659,77265
-----

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura fine d1
Filettatura in pollici d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,65
più IVA 0,12 €
lordo 0,77 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
74153300
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7430-M12x1,5-MSGN 7430-G1/4-MSGN 7430-M14x1,5-MSGN 7430-G3/8-MSGN 7430-M16x1,5-MSGN 7430-G1/2-MSGN 7430-M20x1,5-MSGN 7430-G3/4-MSGN 7430-M26x1,5-MSGN 7430-G1-MSGN 7430-M27x1,5-MSGN 7430-G11/4-MSGN 7430-M33x1,5-MSGN 7430-G11/2-MSGN 7430-M40x1,5-MSGN 7430-G2-MSGN 7430-M42x1,5-MS