GN 743.7 Spie di livello olio con filettatura conica, ottone, fino a 100 °C

Spie di livello olio GN 743.7: con filettatura conica, ottone, fino a 100 °C
Tipo: A - Con riflettore

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La filettatura conica delle spie di livello olio GN 743.7 consente una tenuta metallica. In occasione del serraggio, la filettatura esterna conica R si blocca con la filettatura interna cilindrica Rp corrispondente.

Nel piano di riferimento a, la filettatura esterna R ha lo stesso diametro della filettatura interna Rp, in modo da poter essere avvitata a mano. Il serraggio a fondo per mezzo di un utensile aumenta la lunghezza di innesto e sigilla il collegamento a vite. Inoltre viene solitamente utilizzato un sigillante (nastro di canapa o di teflon). La superficie della filettatura R irruvidita in modo che il sigillante non si muova durante l'avvitatura.

Le spie di livello olio GN 743.7 possono essere utilizzate anche su serbatoi pressurizzati. Sono disponibili test sulla pressione massima.

Specifiche

Corpo
Ottone
CuZn40Pb2


Riflettore
Tecnopolimero (polisulfone)


Spia di livello
Vetro float
Resistente a temperature fino a 100 °C


O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Su richiesta

Guarnizioni EPDM

Nascondi disegno tecnico
GN 743.7 Spie di livello olio con filettatura conica, ottone disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon riflettore
BSenza riflettore
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura esterna
conica
a
Piano di
riferimento
d3
in a
d4
Filettatura interna
cilindrica


conica
el1l2l3
Lunghezza
filettatura
utilizzabile
p
Passo della
filettatura
s
11R 3/86,416,7Rp 3/8-2213610,11,3419
113/8 NPT6,117,1-3/8 NPT22156-1,4119,1
14R 1/28,221Rp 1/2-27,517713,21,8124
141/2 NPT8,121,2-1/2 NPT27,5167-1,8123,8
18R 3/49,526,4Rp 3/4-3118814,51,8127
183/4 NPT8,626,6-3/4 NPT33188-1,8128,6
24R 110,433,2Rp 1-40,521916,82,336
241 NPT10,233,7-1 NPT41,5228-2,2134,9
32R 1 1/412,742Rp 1 1/4-5324919,12,346
321 1/4 NPT10,742,2-1 1/4 NPT51,5239-2,2144,5

Selezione e configurazione articolo

Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Visiera d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,93
più IVA 1,13 €
lordo 7,06 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,32 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261089