JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 810 Attrezzi di serraggio Acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale

Foto

GN 810 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: C - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
Tipo: C - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
GN 810 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: C - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1 GN 810 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: A - Braccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate GN 810 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale Tipo: E - Braccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli attrezzi di serraggio rapido GN 810 funzionano secondo il principio della ginocchiera: la leva e il braccio di bloccaggio si muovono nella stessa direzione. In posizione bloccata, la leva di azionamento è in posizione verticale.

Gli attrezzi di serraggio nella versione con braccio a U e due rondelle flangiate (tipo A) possono accogliere una vite di bloccaggio specifica per l'applicazione. Il tipo C comprende anche una vite di bloccaggio con puntale in neoprene.

Gli attrezzi di serraggio tipo E possono essere adattati a esigenze speciali mediante saldatura con il fermo in dotazione.

Specifiche

Acciaio

  • Acciaio temprato C 10
    Zincato, passivato blu
  • Perni dei cuscinetti temprati
  • Rivetti per cuscinetti (a partire dalla misura 230) temprati

Tutte le parti mobili
Lubrificate con grasso speciale


Impugnatura in plastica dal design massiccio
Colore rosso, resistente all'olio


Vite di bloccaggio GN 708.1, tipo A

  • Acciaio, zincato
  • Spintore in gomma 85 Shore A

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 810 Attrezzi di serraggio rapido, acciaio, leva di azionamento verticale, con base di fissaggio orizzontale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ABraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate
CBraccio di bloccaggio a forcella, con due rondelle flangiate e vite di bloccaggio GN 708.1
EBraccio di bloccaggio massiccio, con fermo a saldare
Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
757502029345,2M 54,59820,511195,5
13010502835426,2M 65,5142281625,511,3
23020004043458,5M 86,516833,518309,5
330240043506510,5M 108,519543223715
430280064586512,5M 128,524755,5264323
530450090809512,5M 1212,530384,5324952
Mostra / Nascondi colonne
Misural1
Tipo A
Tipo C

Tipo E
l2l3
max.
l4m1m2m3m4r ≈s1s2w
Intervallo
regolabile
7566,56731,541451516242462,52415
130858642545512,519272979,52,5517,5
230110,5112587368192032321043620
330129130,5668677293246451223,5719
430164166881141003232454515641033
5302232251251521005051707021271027

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Misura
Tipo



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,80
più IVA 2,81 €
lordo 17,61 €
In magazzino
Peso: 0,100 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").