JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832.3 Chiusure a leva Acciaio / Acciaio INOX

Foto

GN 832.3 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Materiale: NI - Acciaio INOX
GN 832.3 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX GN 832.3 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva GN 832.3 vengono utilizzate per il fissaggio sicuro di sportelli, coperchi di contenitori, coperture di macchine e applicazioni simili. La corsa di serraggio supera il punto morto, rendendole a prova di vibrazioni.

Grazie all'elasticità della chiusura con tirante a U, i componenti da collegare vengono trattenuti in posizione.

I carichi indicati nella tabella in alto sono valori indicativi della forza di trazione statica nominale che la chiusura può sopportare. Le condizioni d'impiego di queste chiusure a leva, ad esempio in presenza di vibrazioni o carichi d'urto, possono influire negativamente sulla forza di trazione.

La staffa di fissaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 832.3 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
b1b2b3 -0,5b4b5b6d1d2h1
100100028151241193634,317
Mostra / Nascondi colonne
Misurah2l1l2l3m1m2m3m4r ≈
100131147240715,551537

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,93
più IVA 1,13 €
lordo 7,06 €
In magazzino
Peso: 0,060 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").