JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 832.4 Chiusure a leva Acciaio / Acciaio INOX

Foto

GN 832.4 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: ST - Acciaio
Materiale: ST - Acciaio
GN 832.4 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: ST - Acciaio GN 832.4 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX Materiale: NI - Acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva GN 832.4 vengono utilizzate per il fissaggio sicuro di sportelli, coperchi di contenitori, ecc. Si bloccano saldamente sul centro e sono quindi a prova di vibrazioni.

I componenti da collegare vengono mantenuti in posizione grazie all'elasticità della chiusura con tirante a U.

Il carico indicato nella tabella è un valore indicativo della forza di trazione statica nominale che la chiusura a leva può sopportare. Le condizioni d'impiego di queste chiusure, ad esempio in presenza di vibrazioni o carichi d'urto, possono influire negativamente sulla capacità di ritegno.

La staffa di fissaggio è inclusa nella dotazione.

Specifiche

AcciaioST
Zincato, passivato blu


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 832.4 Chiusure a leva, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
MisuraFH in N
Capacità di ritegno
b1b2 +0,5b3b4b5b6d1d2h1
5555023151125221623,212
Mostra / Nascondi colonne
Misurah2l1l2-1l3m1m2m3m4r ≈
558574034,55,5103,81426

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Misura
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,48
più IVA 0,28 €
lordo 1,76 €
In magazzino
Peso: 0,023 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").