Maßstäbe, Stellungsanzeiger, Drehknöpfe, Libellen

Produkte filtern
Neuheiten
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung
Ausführung
Produktfamilie
Maßstäbe
Werkstoff
Länge (von - bis) Länge
Libellen
Werkstoff
Skalenringe
Drehknöpfe
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung
Arretierelemente
Werkstoff
Außendurchmesser (von - bis) Außendurchmesser
Bohrung (von - bis) Bohrung
Stellungsanzeiger analog/digital
Neuheiten
Anzeige
Zubehör
Werkstoff
Magnetische Messsysteme
Werkstoff
Ausführung

Maßstäbe

Libellen

Skalenringe

Drehknöpfe

GN 526 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl Farbe Deckel: DGR - grau, RAL 7035, matt

GN 526

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl
GN 526.1 Skalenringe, für Drehknöpfe GN 526, Aluminium Form: A - mit Markierungspfeil

GN 526.1

Skalenringe, für Drehknöpfe GN 526, Aluminium
GN 626 Drehknöpfe, Kunststoff Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

GN 626

Drehknöpfe, Kunststoff
GN 726 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: M - Deckel mit Markierung<br />Kennziffer: 1 - mit Gewindestift

GN 726

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
GN 726.1 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: A - mit Markierungspfeil<br />Kennziffer: 1 - mit Gewindestift

GN 726.1

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
GN 726.2 Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche<br />Kennziffer: 2 - mit Spannzange

GN 726.2

Drehknöpfe, Aluminium, schwarz eloxiert
GN 436 Drehknöpfe, Edelstahl Form: N - ohne Markierung

GN 436

Drehknöpfe, Edelstahl
GN 436.1 Drehknöpfe, Edelstahl Form: S - mit Standard-Skala 0...9, 20 Teilstriche

GN 436.1

Drehknöpfe, Edelstahl
GN 723.4 Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert Form: S - mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

GN 723.4

Drehknöpfe, Aluminium, naturfarben eloxiert
GN 723.3 Bezugsflansche für GN 723.4 Form: A - mit Reibring

GN 723.3

Bezugsflansche für GN 723.4
GN 624 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DBL - blau, RAL 5024, matt

GN 624

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Stahl, Softline
GN 624.5 Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline Farbe der Abdeckkappe: DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt

GN 624.5

Drehknöpfe, Kunststoff, Buchse Edelstahl, Softline
GN 727 Drehknöpfe mit Verstellspindel, Grundkörper / Spindel Stahl, Knopf Aluminium Form: A - Befestigungsbohrung parallel zur Spindelachse<br />Kennzeichen: SL - <ol type="a" start="13">
<li>Skala 0,1...0,9 50 Teilstriche steigend bei Linksdrehung</li>
</ol>

GN 727

Drehknöpfe mit Verstellspindel, Grundkörper / Spindel Stahl, Knopf Aluminium

Arretierelemente

GN 200 Arretierelemente, Stahl Form: A - Drehknopf, brüniert, ohne Skala

GN 200

Arretierelemente, Stahl
GN 200 Arretierelemente, Edelstahl Form: AS - mit Skala 0...50, 60 Teilstriche

GN 200

Arretierelemente, Edelstahl

Stellungsanzeiger analog / digital

GN 953 Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk Anzeigeposition: AN - schräg, oben<br />Farbe: OR - orange, RAL 2004, glänzend

NEU GN 953

Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 5-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk
GN 954 Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk Anzeigeposition: AN - schräg, oben<br />Farbe: OR - orange, RAL 2004, glänzend

NEU GN 954

Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 4-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk
GN 955 Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 3-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk Anzeigeposition: AR - schräg, unten<br />Farbe: GR - grau, RAL 7035, glänzend

NEU GN 955

Stellungsanzeiger, Hohlwelle Stahl, 3-stellig, digitale Anzeige, mechanisches Zählwerk

Zubehör

Magnetische Messsysteme