Righe graduate, indicatori di posizione, manopole di regolazione, livelle a bolla

Filtra prodotti
Nuovi prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Versione
Famiglia di prodotti
Righe graduate
Materiale
Lunghezza (da - a) Lunghezza
Livelle a bolla
Materiale
Ghiere graduate
Manopole di regolazione
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Meccanismi di posizionamento
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Indicatori di posizione analogici/digitali
Nuovi prodotti
Indicatore
Accessorio
Materiale
Magnetische Messsysteme
Materiale
Versione

Righe graduate

Livelle a bolla

Ghiere graduate

Manopole di regolazione

GN 526 Manopole di regolazione, plastica, bussole acciaio Color cover: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat

GN 526

Manopole di regolazione, plastica, bussole acciaio
GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526, alluminio Tipo: A - Con freccia

GN 526.1

Ghiere graduate per GN 526, alluminio
GN 626 Manopole di regolazione, plastica Tipo: S - con scala 0...9, 20 graduazioni

GN 626

Manopole di regolazione, plastica
GN 726 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato Tipo: M - Calotta con indicatore<br />N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

GN 726

Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato
GN 726.1 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato Tipo: A - Con freccia<br />N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

GN 726.1

Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato
GN 726.2 Manopole di regolazione, alluminio, con ghiera graduata Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni<br />N° identificativo: 2 - Con collare

GN 726.2

Manopole di regolazione, alluminio, con ghiera graduata
GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni

GN 436.1

Manopole di regolazione, acciaio INOX
GN 624 Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio, Softline Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat

GN 624

Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio, Softline
GN 624.5 Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 624.5

Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline
GN 727 Manopole di regolazione con albero regolabile, corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio Tipo: A - Foro di montaggio parallelo all'asse dell'albero<br />Codifica: SL - Con scala 0,1....0,9, 50 graduazioni crescenti in senso antiorario

GN 727

Manopole di regolazione con albero regolabile, corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio

Meccanismi di posizionamento

Indicatori di posizione analogici/digitali

GN 953 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 5 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AN - Sulla parte smussata, in alto<br />Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura lucida

NUOVI GN 953

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 5 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 954 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AN - Sulla parte smussata, in alto<br />Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida

NUOVI GN 954

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 4 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 955 Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico Posizione del display: AR - Sulla parte smussata, in basso<br />Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura lucida

NUOVI GN 955

Indicatori di posizione, albero cavo in acciaio, a 3 cifre, indicazione digitale, contatore meccanico
GN 9053 Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD Colore: OR - arancione, RAL 2004, lucida

NUOVI GN 9053

Indicatori di posizione, 6 cifre, elettronici, display LCD
GN 9054 Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura lucida

NUOVI GN 9054

Indicazione digitale, 5 cifre, elettronica, display LCD

Accessorio

Sistemi magnetici di misura