GN 474.2 Reling-Klemmhalter Aluminium, teilbar, mit Quer- / Parallelbohrung

GN 474.2 Reling-Klemmhalter, Aluminium, teilbar, mit Quer- / Parallelbohrung Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: Q - mit Querbohrung
Oberfläche: MT - matt, gleitgeschliffen
Form: Q - mit Querbohrung

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Reling-Klemmhalter GN 474.2 verbinden Rohre und Stangen parallel oder rechtwinklig. Sie werden z. B. für Seitenführungen eingesetzt, bei denen der Klemmhalter seitlich nicht überstehen darf.

Darüber hinaus ermöglicht die geteilte Klemmstelle das nachträgliche Einfügen des Klemmhalters in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund von Biegungen, nicht möglich ist.

Bei den Größen mit Vierkant s können auch quadratische Stangen / Rohre geklemmt werden.

Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann durch ein Klemmhebelset GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

Ausführung

Klemmhalter
Aluminium

  • matt, gleitgeschliffenMT
  • eloxiert, schwarzELS

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2


Zylinderstift ISO 2338
Edelstahl A1


RoHS

Zubehör

Klemmhebelsets GN 511
Haltestangen / Halterohre GN 480.1

Technische Zeichnung ausblenden
GN 474.2 Reling-Klemmhalter, Aluminium, teilbar, mit Quer- / Parallelbohrung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Qmit Querbohrung
Pmit Parallelbohrung
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung für
Wellentol. h11
d2
Bohrung für
Wellentol. h11
d3
Klemmgewinde
kl1l2l3l4ms
Vierkant
Klemmhebelset für d3
B 8B 8M 4163041,52,51326-GN 511-M4-16
B 10B 10M 5203548,63,115,5308GN 511-M5-20
B 12B 12M 5203852,13,616,53210GN 511-M5-20
B 15B 15M 62547,564,44,4204012GN 511-M6-25
B 16B 16M 6255066,84,82042-GN 511-M6-25
B 20B 20M 63058766224816GN 511-M6-30

Artikelauswahl und -konfiguration

Bohrung d1
Bohrung d2
Form


Oberfläche
Bohrung d1
Bohrung d2
Form


Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
20,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,93 €
brutto 24,62 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,10 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,027 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 474.2-B8-B8-Q-MTGN 474.2-B8-B8-Q-ELSGN 474.2-B8-B8-P-MTGN 474.2-B8-B8-P-ELSGN 474.2-B10-B10-Q-MTGN 474.2-B10-B10-Q-ELSGN 474.2-B10-B10-P-MTGN 474.2-B10-B10-P-ELSGN 474.2-B12-B12-Q-MTGN 474.2-B12-B12-Q-ELSGN 474.2-B12-B12-P-MTGN 474.2-B12-B12-P-ELSGN 474.2-B15-B15-Q-MTGN 474.2-B15-B15-Q-ELSGN 474.2-B15-B15-P-MTGN 474.2-B15-B15-P-ELSGN 474.2-B16-B16-Q-MTGN 474.2-B16-B16-Q-ELSGN 474.2-B16-B16-P-MTGN 474.2-B16-B16-P-ELSGN 474.2-B20-B20-Q-MTGN 474.2-B20-B20-Q-ELSGN 474.2-B20-B20-P-MTGN 474.2-B20-B20-P-ELS