GN 531.1 Tornillos de mariposa con cubo saliente

ELESA original design
code: CTL.476p

Descripción del producto

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Pasador roscado
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 531.1 Tornillos de mariposa con cubo saliente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3bh1h2
32M 6101620111314,55,5
40M 81625-1415,5177,5
48M 81625-1719199
56M 102030-18,5212311

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud de rosca l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,05
más IVA 0,20 €
bruto 1,25 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 8721
Descripción: CTL.476/30 p-M6x10
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097