GN 855 C-puristimet

Tuotteen kuvaus

C-puristimet GN 855 ovat muotoilultaan erityisen tukevia, vakaita ja kompakteja, ja tämän ansiosta niitä voidaan käyttää äärimmäisissä ja vaativissa olosuhteissa, esim. korkeissa lämpötiloissa, altistuneina pölylle, vesihöyrylle jne.

C-puristimet asennetaan tavallisesti puristuspisteeseen. Vastalevyssä (toimitetaan irrallisena) on pallonivelkanta ja se on suunniteltu kiinnitettäväksi puristettavaan vastakappaleeseen. Pallotyyppisen pultin kanssa käytettynä varmistetaan puristimen tarkka kohdistaminen.

Jos vastalevy ei pysy puristettavassa vastakappaleessa, puristuskiinnikettä voi käyttää vaihtoehtoisesti myös GN 802 -lukitsimen karakokoonpanojen pitelemiseen, joissa on heilurityyppinen tukipinta.

Tekninen eritelmä

  • Puristin / käyttökahva
    Teräs
    • taottu
    • mustattu

  • Laakerilaippa
    Teräslevy, mustattu

  • Karakokoonpano
    Teräs, mustattu

  • Vastalevy / laakeritappi
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

Lukitusruuvit GN 802

Piilota tekninen piirros
GN 855 C-puristimet, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

C2ruuvattava
Näytä / piilota sarakkeet
h1
maks.
l1FH N
Pito
kapasiteetti
b1b2d1d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Isku
w2
Säädettävä väli
4032150006026M 108,5111168129301872168173451932
7532150006026M 108,5146168164301872168207451932

Koonti ja hinta

h1
l1
Tyyppi

h1
l1
Tyyppi

Toimintakuvaus

Luonnos GN 855 1.

Aseta kiinnitettävät osat kiinnitysasentoon, esim. sulje kansi tai aseta kiinnitettävä kappale yläosaan.

Luonnos GN 855 2.

Siirrä sitten kiinnityskiinnikettä ja C-puristimen käyttökahvaa ylöspäin.

Luonnos GN 855 3.

Sen jälkeen siirrä kiinnityskiinnikettä eteenpäin siten, että kiinnityspultti sijoittuu vastalevyn pallonivelkantaan.

Luonnos GN 855 4.

Liikuta käyttökahvaa alaspäin, kunnes kiinnitysvoima on ylittänyt neutraalin pisteen.

Luonnos GN 855 5.

Kun C-puristin on suljettu, se pysyy nyt paikallaan itsestään.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
63,65
plus ALV 12,09 €
brutto 75,74 €
Varastossa
Paino: 1,000 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82057000
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
GN 855-40-32-C2GN 855-75-32-C2