GN 855 Serre-joints en col de cygne

Description du produit

Les serre-joints en col de cygne GN 855 affichent un design particulièrement robuste, solide et compact design, leur permettant ainsi d'être utilisés dans des conditions hostiles et exigeantes, par exemple des températures élevées, de la poussière, du brouillard, etc.

Les serre-joints en col de cygne sont normalement installés et montés au point de serrage. La contre-plaque (fournie séparément) est dotée d'une rotule et est conçue pour se fixer sur la contre-pièce à serrer. En combinaison avec le boulon de type à bille, cette configuration est le gage d'un positionnement précis de la sauterelle à crochet.

Si la contre-plaque ne reste pas au niveau de la contre-pièce à serrer, le support de serrage peut également être utilisé pour maintenir les ensembles de broches pour sauterelle GN 802, qui présentent une surface de palier de type pendule.

Spécifications

  • Pince/poignée d'actionnement
    Acier
    • forgé
    • noirci

  • Bride de palier
    Tôle d'acier, noirci

  • Ensemble de broches
    Acier, noirci

  • Contre-plaque/goupille de roulement
    Acier, noirci

RoHS

Accessoire

Vis de serrage GN 802

Masquer schéma technique
GN 855 Serre-joints en col de cygne, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

C2pour vis
Afficher/Masquer colonnes
h1
max.
l1FH en N
Capacité
de retenue
b1b2d1d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Course
w2
Plage réglable
4032150006026M 108,5111168129301872168173451932
7532150006026M 108,5146168164301872168207451932

Configuration et prix

h1
l1
Type

h1
l1
Type

Description du fonctionnement

Schéma GN 855 1

Placez les pièces à serrer dans la position de serrage, par exemple en fermant le couvercle ou en plaçant la pièce à serrer sur le dessus.

Schéma GN 855 2

Ensuite, déplacez le support de serrage et la poignée d'actionnement du serre-joint en col de cygne vers le haut.

Schéma GN 855 3

Déplacez maintenant le support de serrage vers l'avant de sorte que le boulon de serrage se trouve dans la rotule de la contre-plaque.

Schéma GN 855 4

Déplacez la poignée d'actionnement vers le bas jusqu'à ce que la force de serrage dépasse le point mort.

Schéma GN 855 5

Lorsqu'il est fermé, le serre-joint en col de cygne maintient maintenant sa position de lui-même.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
63,65
plus TVA 12,09 €
brute 75,74 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 1,000 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
82057000
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
GN 855-40-32-C2GN 855-75-32-C2