Descripción del producto
Las ruedas GN 22887 se usan en espacios interiores industriales y públicos para desplazar carros de transporte, por ejemplo.
La banda de rodadura de la rueda ofrece una baja resistencia a la rodadura, así como una buena resistencia al desgaste y a la rotura.
Para el cojinete de tipo K, el bajo desgaste del cojinete de la rueda aumenta la vida útil, y el montaje en el anillo interior se puede hacer con juego axial cero. El cojinete tipo B está diseñado para el mecanizado de cubos específico de la aplicación o la inserción de un chavetero.
Especificación
Banda de rodadura de la rueda
Plástico, poliuretano (PUR)
- Fundido
- Amarillo
- Dureza 92 Shore A
Núcleo de la rueda
Fundición de hierro
Temperatura de trabajo -20 °C a +80 °C
RoHS