GN 22886 Ruedas Banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio

GN 22886 Ruedas, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio Tipo de cojinete: K - Cojinete de bolas
Tipo: A - Rueda sin soporte
Original design RE.F2

Descripción del producto

Las ruedas GN 22886 se usan en espacios interiores industriales y públicos para desplazar carros de transporte, por ejemplo.

La banda de rodadura de la rueda es adecuada para todos los tipos de suelo y ofrece una baja resistencia a la rodadura y una elevada elasticidad, así como una buena resistencia al desgaste y a la rotura. Gira de manera silenciosa y suave sobre el suelo, a la vez que ofrece buena capacidad de superar obstáculos y de amortiguar vibraciones.

El bajo desgaste del cojinete de la rueda aumenta la vida útil, y el montaje en el anillo interior se puede hacer con juego axial cero.

Especificación

Banda de rodadura de la rueda
Plástico, poliuretano (PUR)

  • Fundido
  • Verde
  • Dureza 75 Shore A

Núcleo de la rueda
Fundición de aluminio


Temperatura de trabajo -20 °C a +70 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22886 Ruedas, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

KCojinete de bolas

Tipo

ARueda sin soporte
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
b1b2d2Máxima carga
ergonómica recomendada
en N
Máx.
capacidad de carga estática
en N
Máx. 
capacidad de carga dinámica
en N
100404015300040003000
125405020350050003500
160505820550080005500
2005058207000100007000

Estructura y precio

Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Especificaciones



Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
38,50
más IVA 7,32 €
bruto 45,82 €
En stock
ELESA Code: 452411
Descripción: RE.F2-100-RSL
Peso: 0,390 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.

Datos CAD

En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.


Tutorial de descarga de datos CAD
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
GN 22886-100-K-AGN 22886-125-K-AGN 22886-160-K-AGN 22886-200-K-A