Ruedas, Ruedas giratorias de exigencia ligera, Ruedas giratorias de exigencia media, Ruedas giratorias de exigencia pesadas

Filtrar productos
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Ø del eje (de - a) Ø del eje
Tipo de suelo apropiado
Familia de productos
Ruedas
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Tipo de cojinete
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Ø del eje (de - a) Ø del eje
Tipo de suelo apropiado
Familia de productos
Ruedecillas de bajo rendimiento
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado
Ruedecillas de rendimiento medio
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado
Familia de productos
Ruedecillas de alto rendimiento
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Especificación
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Material del soporte
Tipo de cojinete
Tipo de montaje
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Tipo de suelo apropiado

Ruedas

Ruedecillas de bajo rendimiento

Ruedecillas de rendimiento medio

GN 22882 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22882

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22884 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22884

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera
GN 22885 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera Tipo de cojinete: K - Cojinete de bolas<br />Tipo (soporte): RF - Soporte giratorio con orificio central, con freno de bloqueo total<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22885

Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de aluminio, versión ligera
GN 22892 Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo (soporte): L - Soporte giratorio con placa de montaje<br />Código: L - Versión ligera<br />Material (soporte): ST - Chapa de acero, zincado

NUEVO GN 22892

Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera

Ruedecillas de alto rendimiento