GN 120.3 Asas interiores para armarios Zamac, para cierres

Asas interiores para armarios GN 120.3: Zamac, para cierres
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las asas interiores para armarios GN 120.3 permiten abrir los cierres no bloqueables también desde la parte posterior. Esto es necesario, por ejemplo, para carcasas de máquinas o aberturas de mantenimiento.

El asa interior para armario se fija a la parte posterior del cierre mediante el tornillo y la arandela dentada incluidos. Para ello debe retirarse el tornillo que se encuentra en el cierre.

Todos los cierres compatibles se incluyen en la tabla. Para los cierres GN 115 y GN 115.7, la longitud de la carcasa es siempre de 18 mm.

Especificación

  • ZamacZD
    Revestido de plástico
  • Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • rojo, RAL 3000, acabado texturadoRSRS

  • Tornillo de cabeza plana y arandela dentada
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 120.3 Asas interiores para armarios, Zamac, para cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2
Longitud de corte
b1b2b3dl3l4A/F Adecuado para *
901822165M 62812T30GN 115 / GN 115.7
903022165M 62825T30GN 515
904022165M 62835T30GN 515
905022165M 62845T30GN 515
906022165M 62855T30GN 515
* Excepto para tipos bloqueables

Estructura y precio

Material

Longitud l1
Longitud de corte l2
Color
RS
SW
Material

Longitud l1
Longitud de corte l2
Color
RS
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,59
más IVA 0,87 €
bruto 5,46 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
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
GN 120.3-ZD-90-18-SWGN 120.3-ZD-90-18-RSGN 120.3-ZD-90-30-SWGN 120.3-ZD-90-30-RSGN 120.3-ZD-90-40-SWGN 120.3-ZD-90-40-RSGN 120.3-ZD-90-50-SWGN 120.3-ZD-90-50-RSGN 120.3-ZD-90-60-SWGN 120.3-ZD-90-60-RS