GN 516.1 Cierres de apriete giratorios Distancia de bloqueo A ajustable continuamente

Cierres de apriete giratorios GN 516.1: Distancia de bloqueo A ajustable continuamente
Tipo: KG - con pomo de mariposa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Cierres de apriete giratorios GN 516.1 tienen un mecanismo de cierre que traslada el movimiento giratorio del elemento de accionamiento o llave en un giro de 90º y después en una carrera lineal de 6 mm del brazo de pestillo.

Este mecanismo está diseñado para conformar un enclavamiento firme y antivibratorio en la posición final (posición de retención) en conexión con una tapa elástica de caucho.

El tornillo de ajuste M6 de la leva de cierre permite un ajuste de 10 mm dentro de las distancias de leva de cierre individuales A1 ... A4. Esto abarca un rango de fijación de 1 a 41 mm sistemáticamente.

Especificación

Carcasa /
mecanismo de bloqueo
Zamac


Anillo de apoyo
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Cierre
Zamac


Elementos de mando (tipo RG / KG / HG)

  • Plástico (poliamida PA)
    negro, mate
  • Tapa de la manilla plástico
    gris claro, mate

Tapa de caucho (Caucho de cloropreno CR)
45±5 Shore A, negro


Clase de protección IP 65


RoHS

Accesorio

Llaves de vaso GN 119.2
Tapas de protección GN 120
Manillas de apertura GN 120.1
Punzones para chapa GN 123

Ocultar dibujo técnico
GN 516.1 Cierres de apriete giratorios, distancia de bloqueo ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK7)
VK7con cuña cuadrada A/F7
VK8con cuña cuadrada A/F8
SCHAccionamiento con ranura
VDEcon doble paletón
RGcon pomo moleteado GN 7336
KGcon pomo de mariposa
HGcon palanca
Mostrar / ocultar columnas
Distancia de bloqueo A1 ... A4 en posición de retención (posición de apriete)
A 1 (l = 40.5)A 2 (l = 40.5)A 3 (l = 56)A 4 (l = 56)
1 - 1111 - 2121 - 3131 - 41

Estructura y precio

Tipo








Distancia de bloqueo A KB
Tipo








Distancia de bloqueo A KB

Instrucciones técnicas y de montaje

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Leva en posición inicial.
  2. Los primeros 90º de giro del elemento de mando o la llave mueven la leva hacia la posición de cierre.
  3. Los segundos 90° de giro inician un movimiento lineal de 6 mm del brazo del pestillo. Al hacerlo, se estira la puerta contra el marco y el sello, creando un cierre a prueba de vibraciones en la posición final.

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

La tuerca hexagonal puede entonces presionarse sobre el cierre desde la parte posterior y atornillarla en su sitio. El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.

El diámetro del orificio para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser cuando se trata de producción en serie.

También se puede realizar el diámetro del orificio de montaje taladrando/mecanizando como se muestra en el dibujo.

Para series pequeñas y chapas de acero de menos de 2 mm de grosor, los Punzones para chapa GN 123 son la herramienta adecuada.

Load of rotary clamping latches

Par máx.
Fuerza axial máx. / carga estática máx.

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,27
más IVA 2,71 €
bruto 16,98 €
En stock
Peso: 0,122 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83089000