GN 120.2 Pletinas de guía y protección Plástico, para cierres

GN 120.2 Pletinas de guía y protección, Plástico, para cierres Tipo: A - Montaje con tornillo avellanado
Tipo: A - Montaje con tornillo avellanado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las pletinas de guía y protección GN 120.2 se utilizan con cierres para puertas, aplicando el principio de fricción. Evitan que el cierre provoque abrasión, por ejemplo, en las capas de protección contra la corrosión del marco de la puerta. Además, evitan que se pueda abrir la puerta de forma no intencionada, ya que el pestillo se enclava en una pequeña cavidad en la posición de cierre.

Si no se hacen falta los salientes de posición d2, se pueden eliminar fácilmente con unos alicates de corte, por ejemplo.

Especificación

Plástico (poliamida PA)
negro, acabado mateSWSW


Almohadilla adhesiva (solamente tipo B)
Scotch-Mount ™ 4026
doble cara,
con sustrato de espuma de poliuretano


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 120.2 Pletinas de guía y protección, Plástico, para cierres Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje con tornillo avellanado
BMontaje con almohadilla adhesiva
Mostrar / ocultar columnas
hb1b2d1d2l1l2m1m2 ±2utilizable para
6044,6M 4320104035GN 115 / GN 115.7 / GN 115.9 / GN 115.10 / GN 515

Estructura y precio

Diámetro externo h
b1
Tipo


Color
SW
Diámetro externo h
b1
Tipo


Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,12
más IVA 0,21 €
bruto 1,33 €
En stock
ELESA Code: SP-00000ES240/1
Descripción: RAMPA PER SERRATURE GN 115+FORO SVASATO-BP
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.