GN 157 Bisagras Plástico

ELESA original design
code: CFH. / CFL.
Ocultar dibujo técnico
GN 157 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25tpara tornillo
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1
Anchura l1
Longitud l2
Diámetro del orificio d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,10
más IVA 0,97 €
bruto 6,07 €
En stock
ELESA Code: 424021
Descripción: CFH.50 CH-6
Peso: 0,044 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000