GN 157 Saranat Muovi

ELESA original design
code: CFH. / CFL.
Piilota tekninen piirros
GN 157 Saranat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25truuville
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Reiän läpimitta d1
Leveys l1
Pituus l2
Reiän läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,10
plus ALV 0,97 €
brutto 6,07 €
Varastossa
ELESA Code: 424021
Kuvaus: CFH.50 CH-6
Paino: 0,044 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000