GN 157 Cerniere Plastica

ELESA original design
code: CFH. / CFL.
Nascondi disegno tecnico
GN 157 Cerniere, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1 -0,5l2d1d2h1h2h3l3m1 ±0,25m2 ±0,25tper vite
DIN 7984
70506,5619,510212445,5306,5M 6
70508,5619,510212445,5304,5M 8
801026,5520,5132635,549,572,56,5M 6
801028,5520,5132635,549,572,58M 8

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Diametro foro alesato d1
Larghezza l1
Lunghezza l2
Diametro foro alesato d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,10
più IVA 0,97 €
lordo 6,07 €
In magazzino
ELESA Code: 424021
Descrizione: CFH.50 CH-6
Peso: 0,044 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000