GN 151 Bisagras Plástico

ELESA original design
code: CFA./CFA/F
Tipo: A - 2x2 orificios ciegos roscados

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Pasador
Acero inoxidable
AISI 303


Casquillos roscados
Latón
niquelado


Espárragos roscados
Latón
niquelado


RoHS

Bajo pedido

Plástico (poliamida) en gris

Ocultar dibujo técnico
GN 151 Bisagras, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A2x2 orificios ciegos roscados
B2x2 orificios para tornillos allen
C2x2 orificios para tornillos avellanados
D2x2 espárragos roscados
E2 espárragos roscados / 2 orificios para tornillo allen
F2 espárragos roscados / 2 orificios para tornillos avellanados
G2 orificios ciegos roscados / 2 espárragos roscados
H2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos allen
I2 orificios ciegos roscados / 2 orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
Tamaño nominal

Tamaño real
l2
Tamaño nominal

Tamaño real
d1d2d3h1h2h3h4l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25t1t2
39*38,54039,5M 44,331499,519-1425256,54,5
48484949,5M 55,54191113261417313075,5
64646565M 66,552313,5153018244040106,5
9897,59896,5M 1010,583520,52346203562,559,51510,5
El tamaño 39 solo está disponible en los tipos A, B y C

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Tipo









Anchura l1
Longitud l2
Tipo









Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,28
más IVA 0,81 €
bruto 5,09 €
En stock
ELESA Code: 422391
Descripción: CFA.40 B-M4
Peso: 0,023 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000