GN 22i Conectores universales Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Conectores universales GN 22i: Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los conectores universales GN 22i fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos y, si se usan por pares, los protegen contra la torsión. Solo es preciso mecanizar uno de los perfiles.

La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura. La protección antitorsión se puede quitar fácilmente gracias a su punto de rotura predeterminado, lo que permite la instalación en cualquier ángulo respecto de la ranura del perfil. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores universales se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

  • Carcasa
    Zamac, galvanizadoZZ

  • Tornillo y placa de posicionamiento
    Acero, galvanizado, azul pasivadoSZ

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22i Conectores universales, zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VCon protección antitorsión

Código

CCon tornillo y placa de posicionamiento
Mostrar / ocultar columnas
nFardo
Piezas
d1d2l1l2+0,5A/F+0,5Par de apriete
en Nm
6416M 625,511,515412,78
8420M 833,515,52051625

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado (carcasa)

Material/acabado (tornillo y placa de posicionamiento)

Fardo (Piezas)
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado (carcasa)

Material/acabado (tornillo y placa de posicionamiento)

Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

MD22i_MT-50291-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,72
más IVA 2,23 €
bruto 13,95 €
En stock
Peso: 0,072 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.