GN 2370 Placas separadoras de Acero inoxidable, para bisagras

Placas separadoras de GN 2370: Acero inoxidable, para bisagras
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Acero-inoxidable-grado-2
#P-Familie-TP#e6649305-885a-458d-b08b-2ddd1c72cc73

Descripción del producto

Los biseles, los diferentes espesores de la chapa metálica o los elementos de sellado pueden implicar que las superficies de montaje de las bisagras en el marco o puerta no estén a nivel.

Las placas separadoras GN 2370, como accesorios de las familias de bisagras GN 237 y GN 337, están diseñadas en términos dimensionales para que puedan utilizarse para compensar la altura durante el montaje, ya sea de forma individual o combinándolas.

La 2ª tabla incluye varias alturas de compensación que se pueden conseguir compensando con una o dos placas separadoras.

Especificación

  • Acero inoxidableNI AISI 304
    Mate, tamboreado finoMT

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2370 Placas separadoras, acero inoxidable, para bisagras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l2sb1b2dl1m1m2Adecuado para bisagras
con espaciado de orificio m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3
(Tipo A)


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
3011,53510,864301818-x--
4011,53514,57,55402525xx--
5011,53518106503030xxx-
6011,53521,512,58603636xxxx
Mostrar / ocultar columnas
Compensación
de altura
Grosor de la placa sCompensación
de altura
Grosor de la placa sCompensación
de altura
Grosor de la placa s
11-33-63 + 3
1,51,5-43 + 1-6,55 + 1,5
21 + 1-4,53 + 1,5-85 + 3
2,51 + 1,5-55-105 + 5

Estructura y precio

Material

l2
Anchura s
Acabado
Material

l2
Anchura s
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,57
más IVA 0,11 €
bruto 0,68 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 2370-NI-30-1-MTGN 2370-NI-30-1,5-MTGN 2370-NI-30-3-MTGN 2370-NI-30-5-MTGN 2370-NI-40-1-MTGN 2370-NI-40-1,5-MTGN 2370-NI-40-3-MTGN 2370-NI-40-5-MTGN 2370-NI-50-1-MTGN 2370-NI-50-1,5-MTGN 2370-NI-50-3-MTGN 2370-NI-50-5-MTGN 2370-NI-60-1-MTGN 2370-NI-60-1,5-MTGN 2370-NI-60-3-MTGN 2370-NI-60-5-MT