GN 2370 Plaques d'écartement Inox, pour charnières

Photo

GN 2370 Plaques d'écartement, inox, pour charnières
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

En raison des chanfreins, des différentes épaisseurs de tôle ou des joints, il est possible que les surfaces de montage des charnières ne soient pas au même niveau sur l'encadrement et la porte

En tant qu'accessoires des gammes de charnières GN 237 et GN 337, les plaques d'écartement GN 2370 sont dimensionnées de manière à assurer une compensation appropriée de la hauteur lors du montage, par insertion de cales, soit individuellement, soit en combinaison.

Le 2e tableau contient un nombre de hauteurs de compensation pouvant être obtenues par calage avec une ou deux plaque d'écartement.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mate, rectifiéeMT


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2370 Plaques d'écartement, inox, pour charnières schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l2sb1b2dl1m1m2Adapté aux charnières
avec espacement de trous m2
GN 235 ; GN 337 ; GN 337.1
GN 437 ; GN 7231 ; GN 7233 ; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3
(Type A)


GN 437.1 ; GN 437.2
GN 437.3 ; GN 437.4
3011,53510,864301818-x--
4011,53514,57,55402525xx--
5011,53518106503030xxx-
6011,53521,512,58603636xxxx
Afficher/Masquer colonnes
Compensation de
hauteur
Épaisseur de plaque sCompensation de
hauteur
Épaisseur de plaque sCompensation de
hauteur
Épaisseur de plaque s
11-33-63 + 3
1,51,5-43 + 1-6,55 + 1,5
21 + 1-4,53 + 1,5-85 + 3
2,51 + 1,5-55-105 + 5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

l2
Largeur s
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,57
plus TVA 0,11 €
brute 0,68 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.