GN 2372 Placas Acero inoxidable, con orificios roscados, para bisagras

Placas GN 2372: Acero inoxidable, con orificios roscados, para bisagras
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las placas GN 2372 están diseñadas como accesorios para múltiples gamas de bisagras con dimensiones que hacen innecesarios orificios fileteados adicionales, tuercas y arandelas para el montaje.

De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento. Instalada en la parte superior de la bisagra, la placa ofrece opciones de montaje totalmente nuevas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
mate, mecanizado finoMT


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2372 Placas, acero inoxidable, con orificios roscados, para bisagras Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l2bdl1m1m2sAdecuado para bisagras
con espaciado de orificio m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
309M 43018183-x--
4012M 54025253xx--
5015M 65030304xxx-
6018M 86036364xxxx

Estructura y precio

Material

l2
Acabado
Material

l2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,53
más IVA 0,29 €
bruto 1,82 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900