Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Viistereunat, erilaiset pellin paksuudet tai tiivisteet saattavat aiheuttaa sen, että saranoiden kiinnityspinnat kehykseen ja oveen eivät ole samalla tasolla.
Välilevyt GN 2370 ovat GN 237 ja GN 337 -tuoteperheen lisävarusteita ja ne on suunniteltu mitoitukseltaan siten, että niillä varmistetaan oikea korkeuden kompensointi joko yksittäisillä sovitelevyillä tai niiden yhdistelmillä.
Toinen taulukko sisältää sarjan mahdollisia kompensointikorkeuksia, jotka voidaan saavuttaa sovittamalla asennus yhdellä tai kahdella välilevyllä.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €