GN 2370 Distanzplatten Edelstahl, für Scharniere

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Toleranzen von Abkantungen, unterschiedliche Blechdicken oder die Verwendung von Dichtungen haben zur Folge, dass Anschraub- und Befestigungsflächen von Scharnieren an Rahmen und Tür nicht im gewünschten Abstand zueinander liegen.

Die Distanzplatten GN 2370 sind bezüglich ihrer Abmessungen als Zubehör für mehrere Scharnier-Familien so ausgelegt, dass sie bei der Montage einzeln oder in Kombination unterlegt für den gewünschten Positions- bzw. Höhenausgleich sorgen.

Die Tabelle enthält eine Reihe an möglichen Ausgleichshöhen die durch Unterlegen von einer oder zwei Distanzplatten erreicht werden können.

Ausführung

  • EdelstahlNI 1.4301
    matt, gleitgeschliffenMT

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 2370 Distanzplatten, Edelstahl, für Scharniere Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l2sb1b2dl1m1m2geeignet für Scharniere
mit Bohrungsabstand m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3
(Form A)


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
3011,53510,864301818-x--
4011,53514,57,55402525xx--
5011,53518106503030xxx-
6011,53521,512,58603636xxxx
Spalten ein-/ausblenden
HöhenausgleichPlattenstärke sHöhenausgleichPlattenstärke sHöhenausgleichPlattenstärke s
11-33-63 + 3
1,51,5-43 + 1-6,55 + 1,5
21 + 1-4,53 + 1,5-85 + 3
2,51 + 1,5-55-105 + 5

Artikelauswahl und -konfiguration

Werkstoff

l2
Breite s
Oberfläche
Werkstoff

l2
Breite s
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,57
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,11 €
brutto 0,68 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,002 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 2370-NI-30-1-MTGN 2370-NI-30-1,5-MTGN 2370-NI-30-3-MTGN 2370-NI-30-5-MTGN 2370-NI-40-1-MTGN 2370-NI-40-1,5-MTGN 2370-NI-40-3-MTGN 2370-NI-40-5-MTGN 2370-NI-50-1-MTGN 2370-NI-50-1,5-MTGN 2370-NI-50-3-MTGN 2370-NI-50-5-MTGN 2370-NI-60-1-MTGN 2370-NI-60-1,5-MTGN 2370-NI-60-3-MTGN 2370-NI-60-5-MT