GN 134 Noix de serrage orthogonales Aluminium, ensemble multi-pièces

Noix de serrage orthogonales GN 134: Aluminium, ensemble multi-pièces
d1/s1: B - Alésage
d2/s2: V - Carré
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les alésages des noix de serrage orthogonales avec embase GN 134 ne sont pas usinés et sont spécialement conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Les versions avec alésages carrés conviennent également aux systèmes de profilés.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, grenaillée mateBLBL

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Masquer schéma technique
GN 134 Noix de serrage orthogonales, ensemble multi-pièces schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 4 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1 - d2
Alésage - Alésage
d1 - s2
Bore - Carré
s1 - s2
Carré - Carré
k
Longueur
de serrage
l1l2mz
Emplacements
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 for
 z
l3
B20-B20B20-V20V20-V205079,56833,5M8-3063 | 78
B25-B25B25-V25V25-V255079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V305079,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V30601097950M8-5063 | 78
B32-B32--601097950M8-5063 | 78
B35-B35B35-V35V35-V35601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40601097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V40761259855M10-5078 | 92
B42-B42--761259855M10-5078 | 92
B45-B45B45-V45V45-V45761259855M10-5078 | 92
B48-B48--761259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V50761259855M10-5078 | 92

Configuration et prix

d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW
d1 - d2
d1 - s2
s1 - s2
Longueur de serrage k
N° d'identification

Finition
BL
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
22,42
plus TVA 4,26 €
brute 26,68 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,73 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,351 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000