GN 135 Kaksisuuntaiset puristusliittimet Alumiini, moniosainen kokoonpano, erilaiset reikien mitat d1/s1 ja d2/s2

Kaksisuuntaiset puristusliittimet GN 135: Alumiini, moniosainen kokoonpano, erilaiset reikien mitat d<sub>1</sub>/s<sub>1</sub> ja d<sub>2</sub>/s<sub>2</sub>
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 135 -kaksisuuntaisten puristusliittimien kiinnitysreikiä ei ole koneistettu ja ne on suunniteltu erityisesti rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Neliömalliset versiot sopivat myös profiilijärjestelmiin.

Porareiät ja neliöreiät tulee koota siten, että eri putkien poikkileikkauksien välinen sopeuttaminen on mahdollista.

Ruuvien sijainneissa z1 / z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tilauksesta

muut reikä- ja neliöyhdistelmät d1 / s1 ja d2 / s2

Piilota tekninen piirros
GN 135 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, moniosainen kokoonpano, erilaiset reikien mitat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
s1
Neliöreikä
d2
Reikä
s2
Neliöreikä
k1
Lukitus
pituus
k2
Klemm-
länge
l1l2l3mz1
Ruuvien
sijainnit
z2
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu
lukitusvipu
GN 911 kun
 z1
l4



kun z2
l4
B 30V 30B 40V 406076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 30V 30B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92
B 40V 40B 50V 506076120799855M8-50M10-5563 | 7878 | 92

Koonti ja hinta

Reikäd1
Neliöreikäs1
Neliöreikäs2
Reikäd2
Lukituspituusk1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Neliöreikäs1
Neliöreikäs2
Reikäd2
Lukituspituusk1
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
32,17
plus ALV 6,11 €
brutto 38,28 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,35 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,920 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000