GN 343.6SäätöjalatRuostumaton teräs, kierretapilla
Tyyppi: OS - ilman muovikantta
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.
GN 343.6 -säätöjalkojen staattinen kuorma rajoittuu pallonivelen / kierretapin kuormituskapasiteettiin (AISI 303).
Staattisen kuorman arvot olevassa taulukossa tarkoittavat säätöjalkaan kohdistuvaa pystysuoraa nettokuormaa. Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivusuuntainen tai kulmittainen kuorma ei ole epätavallinen ilmiö, jolloin kuormituskapasiteetti merkittävästi vähenee, mikä tulee myös huomioida.
KSE- / KRE-tyypin säätöjaloissa on johtavat muovikannet, jotka estävä sähköstaattisen kuormituksen kerääntymistä. ESD-vaatimustenmukaisuus on testattu ja vahvistettu DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 mukaisesti.
GN 343.6 -säätöjalkoja ei voi purkaa.
Tekninen eritelmä
Ruostumaton teräs AISI 303
Tyyppi KS / KSE
Muovikansi
polyasetaali (POM)
KS: valkoinen (luonnonväri) RAL 9001
KSE: musta
sähköä johtava (antistaattinen)
ESD-vaatimusten mukainen,
DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €