GN 343.5 Säätöjalat Ruostumaton teräs, sisäkierteellä

Tyyppi: OS - ilman muovikantta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
ESD

ESD-tuoteperhe

ESD-standardiosat on valmistettu johtavista materiaaleista, joiden avulla poistetaan staattista varausta. Niitä käytetään sovelluksissa, joissa käsitellään staattiselle varaukselle herkkiä komponentteja.

  • antistaattiset ominaisuudet
  • IEC 61340-5-1 -vaatimusten mukainen.
Näytä kaikki ESD-tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 343.5 -säätöjalkojen staattinen kuorma rajoittuu pallonivelen (AISI 303) kuormituskapasiteettiin.

Staattisen kuorman arvot olevassa taulukossa tarkoittavat säätöjalkaan kohdistuvaa pystysuoraa nettokuormaa. Normaaleissa käyttöolosuhteissa sivusuuntainen tai kulmittainen kuorma ei ole epätavallinen ilmiö, jolloin kuormituskapasiteetti merkittävästi vähenee, mikä tulee myös huomioida.

KSE- / KRE-tyypin säätöjaloissa on johtavat muovikannet, jotka estävä sähköstaattisen kuormituksen kerääntymistä. ESD-vaatimustenmukaisuus on testattu ja vahvistettu DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3 mukaisesti.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 343.5 -säätöjalkoja ei voi purkaa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 303


Tyyppi KS / KSE
Muovikansi
polyasetaali (POM)

  • KS: valkoinen (luonnonväri) RAL 9001
  • KSE: musta
    sähköä johtava (antistaattinen)
    ESD-vaatimusten mukainen,
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Tyyppi KR / KRE
Muovikansi
Elastomeeri (TPE), 78 Shore A ≈

  • KR: musta
  • KRE: musta
    sähköä johtava (antistaattinen)
    ESD-vaatimusten mukainen,
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 343.5 Säätöjalat, ruostumaton teräs, sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

OSilman muovikantta
KRmuovikannella, ei-liukuva
KSmuovikannella, liukuva
KSEmuovikannella, liukuva, ESD-vaatimusten mukainen
KREmuovikannella, ei-liukuva, ESD-vaatimusten mukainen
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l2l3l4l5avainväli A/Ft
min.
Staattinen kuorma kN
(katso Tiedot)
Tyyppi OS, KS, KSE


Tyyppi KR, KRE
25M 61920,545,512941
25M 81920,545,512971
32M 82324,556,512972
32M 102324,556,51510,5112
40M 102627,567,51510,5113
40M 122627,567,51711,5163
50M 102829,578,51510,5115
50M 122829,578,51711,5165
60M 123637,58,5101711,5167
60M 163637,58,5102416307

Koonti ja hinta

Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi





Jalan läpimitta d1
Kierre d2
Tyyppi





Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,63
plus ALV 1,45 €
brutto 9,08 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,29 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,033 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098