GN 343.1 Piedini di livellamento Acciaio, con filettatura interna

GN 343.1 Piedini di livellamento, acciaio, con filettatura interna Tipo: OS - Senza protezione in plastica
Tipo: OS - Senza protezione in plastica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme IEC 61340-5-1
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Il carico statico dei piedini di livellamento GN 343.1 è limitato dalla capacità di carico dello snodo sferico (classe 5.8).

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a un carico applicato verticalmente sul piedino di livellamento. In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.

I piedini di livellamento del tipo KSE / KRE sono dotati di protezioni conduttive in plastica che impediscono l’accumulo di cariche elettrostatiche. La conformità ESD è stata testata e confermata ai sensi delle norme DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3.

I piedini di livellamento GN 343.1 non possono essere smontati.

Specifiche

Acciaio

  • Classe 5.8
  • Zincato, passivato blu

Tipo KS/KSE
Protezione in plastica in poliacetale (POM)

  • KS: bianco (naturale) RAL 9001
  • KSE: nero,
    elettroconduttivo (antistatico)
    A norma ESD secondo
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Tipo KR/KRE
Protezione in plastica in elastomero (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR: nero
  • KRE: nero,
    elettroconduttivo (antistatico)
    A norma ESD secondo
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 343.1 Piedini di livellamento, acciaio, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSSenza protezione in plastica
KSCon protezione in plastica, non antiscivolo
KRCon protezione in plastica, antiscivolo
KSECon protezione in plastica, scorrevole, a norma ESD
KRECon protezione in plastica, antiscivolo, a norma ESD
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l2l3l4l5A/Ft min.Carico statico in kN
(vedere informazioni)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
25M 61920,545,51297,51
25M 81920,545,5129141
32M 82324,556,5129142
32M 102324,556,51510,5232
40M 102627,567,51510,5233
40M 122627,567,51711,5333
50M 102829,578,51510,5235
50M 122829,578,51711,5335
60M 123637,58,5101711,5337
60M 163637,58,5102416627

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo





Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,83
più IVA 0,73 €
lordo 4,56 €
In magazzino
Peso: 0,034 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098