JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 343.1 Pieds de machine Acier, avec filetage femelle

Photo

GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle Type: OS - sans capuchon en plastique
Type: OS - sans capuchon en plastique
GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle Type: OS - sans capuchon en plastique GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle Type: KR - avec capuchon en plastique, anti-dérapant GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle Type: KS - avec capuchon en plastique, coulissant
ESD

Famille de produits ESD

Les pièces standard ESD sont fabriquées dans des matériaux conducteurs ce qui aide à supprimer les charges statiques. Elles sont utilisées dans des applications dans lesquelles des composants sensibles aux charges statiques sont manipulés.

  • propriétés antistatiques
  • en conformité avec les normes EN 100015/1 et CEI 61340-5-1.
Montrer tous les produits ESD

Description du produit

Information

La charge statique des pieds de machine GN 343.1 est limitée par la capacité de charge de la rotule radiale (résistance à la traction de classe 5.8).

Les valeurs de charge statique indiquées dans le tableau font référence à une charge verticale nette par rapport au pied de machine. Dans des conditions de fonctionnement normales, il n'est pas rare que des charges latérales ou angulaires soient appliquées, ce qui réduit significativement la capacité de charge et doit être pris en compte.

Les pieds de machine GN 343.1 ne sont pas démontables.

Spécifications

Acier

  • Classe 5.8 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Type KS/KSE
Capuchon en plastique polyacétal (POM)

  • KS : blanc (couleur naturelle) RAL 9001
  • KSE : noir, électriquement conducteur
    Résistivité superficielle < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Type KR/KRE
Capuchon plastique élastomère (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR : noir
  • KRE : noir, électriquement conducteur
    Résistivité superficielle < 106 Ω
    Résistivité volumique 107 Ω
    DIN EN 61340-5-1/61340-2-3

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 343.1 Pieds de machine, acier, avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Type

OSsans capuchon en plastique
KSavec capuchon en plastique, coulissant
KRavec capuchon en plastique, anti-dérapant
KSEavec capuchon en plastique, coulissant, électriquement conducteur (antistatique)
KREavec capuchon en plastique, anti-dérapant, électriquement conducteur (antistatique)
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l2l3l4l5A/Ft min.Charge statique en kN
(voir Information)
Type OS, KS, KSE


Type KR, KRE
25M 61920,545,51297,51
25M 81920,545,5129141
32M 82324,556,5129142
32M 102324,556,51510,5232
40M 102627,567,51510,5233
40M 122627,567,51711,5333
50M 102829,578,51510,5235
50M 122829,578,51711,5335
60M 123637,58,5101711,5337
60M 163637,58,5102416627

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du pied d1
Filetage d2
Type





Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,68
plus TVA 0,70 €
brute 4,38 €
En stock
Poids: 0,034 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.