GN 603.4 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, kromattu, holkki messinkiä

ELESA original design
code: ERX-CR
Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Säädettävät lukitusvivut GN 603.4, kuten kaikki tuotteet Ergostyle®-valikoimassa, tunnetaan niiden hyvästä tyylistä ja ergonomisesta muodosta.

Kevyesti kaartuva kahva vahvistetulla vipupäällä tarjoaa käyttäjälle kunnollisen otteen, kun peukaloa pidetään painikkeen päällä hammastuksen vapauttamiseksi ja kahvan kääntämiseksi molempiin suuntiin.

Kun vipu on vapautettu kytkennästä, kierresisäke voidaan ruuvata sisään hammastuksen avulla. Sen käyttö on kuitenkin rajoitettu käyttötarkoituksiin, joissa vipua ei tarvitse purkaa asennusta varten.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • kromattu, kiiltävä

Vapautuspainikkeen väri
musta, kiiltävä


Kierreholkki
Messinki


RoHS

Tilauksesta

kierretapilla

Piilota tekninen piirros
GN 603.4 Säädettävät lukitusvivut, kromattu, holkki messinkiä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1d2d3h1h2h3h4
Isku
t
min.
44M 61215,529,5632,53,510
63M 8151937,5843413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520

Koonti ja hinta

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,03
plus ALV 1,72 €
brutto 10,75 €
Varastossa
ELESA Code: 152301
Kuvaus: ERX.44-CR-B-M6
Paino: 0,150 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090