GN 636 Tähtivääntimet

ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 636 -tähtivääntimien muotoilu kuuluu Ergostyle®-tuoteperheeseen.

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta
    samantapainen kuin RAL 7021

Tähtivääntimen yläosa:
mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN


Tähtivääntimen yläosa
on ultraäänihitsattu alaosaan


Holkki
Tyyppi B / C: Teräs, mustattu
Tyyppi E: Messinki


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 636 Tähtivääntimet, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Csileällä pohjareiällä, tol. H9
Bsileällä läpireiällä, tol. H7
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi E
d3 H9
Tyyppi C
d4 H7
Tyyppi B
d5d6d7h1h2lt1
min.
t2
min.
45M 6M 8-B 8---212610-1214
56M 8M 10M 12B 8B 10222326,52911221314
70M 10M 12M 16B 10B 12262832,53513271721

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Reiän läpimitta dºº4ºº
Tyyppi



Väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reiän läpimitta d3
Reiän läpimitta dºº4ºº
Tyyppi



Väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,42
plus ALV 0,84 €
brutto 5,26 €
Varastossa
ELESA Code: 221221-C1
Kuvaus: ELK.45-B M6-C1
Paino: 0,029 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000