GN 932 Lukolliset reunakahvat Muovi, lukolla tai ilman lukkoa

ELESA original design
code: ESC
Tyyppi: S - ei lukittava, vain napsautettava lukitus

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 932 -lukolliset reunakahvat ovat erittäin helposti asennettavia. Kahva ja lukko (napsautettava lukkotyyppi tai avainlukko) on integroitu yhden ja samaan elementtiin. Lisäksi kahva, ja näin ollen myös ovi, asennetaan sivusta lukitusosioon.

Avain kääntyy 180º ja sen voi työntää lukkoon tai poistaa siitä molemmissa ääriasennoissa.

Standardilukolla varustetuissa tyypeissä jokaisen lukon voi avata samalla avaimella. Erilaisilla lukoilla varustettuja tuotetyyppejä on saatavissa yli 200.

Lukollisen mallin mukana (tyyppi SCE ja SCU) toimitetaan kaksi avainta.

Tekninen eritelmä

Muovi Teknopolymeeri

  • Kahvaosa (polyamidi PA)
  • Lukko-osa (polyasetaali POM)
  • lämpötilankestävyys enintään 60 ºC
  • musta, matta

Lukitusmekanismi
Sinkkivalu, nikkelöity


Avain
Messinki, nikkelöity
kahva muovia


Salpa
Teräs sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 932 Lukolliset reunakahvat, muovi, lukolla tai ilman lukkoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Sei lukittava, vain napsautettava lukitus
SCElukittava (sama lukko)
SCUlukittava (eri lukko)
Näytä / piilota sarakkeet
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6m1m2m3
906317572,529257257213,540,5

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi



Pituus l1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
19,36
plus ALV 3,68 €
brutto 23,04 €
Varastossa
Paino: 0,115 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
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
Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ï
Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.