GN 635 Siipimutterit

ELESA original design
code: ESN.
Suojakannen väri: DRT - punainen, RAL 3000, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ergostyle

Ergostyle-tuoteperhe

Ergostyle-tuoteperheen standardiosissa yhdistyy toiminnallinen ja ergonominen käyttö ja miellyttävä ulkonäkö. Korkean laadun takeena ovat lukuiset muotoilupalkinnot. Ergostyle-tuotteiden tunnusmerkkinä ovat viisi pientä pistettä.

  • toiminnallinen, ergonominen muotoilu
  • äärimmäistä muotoilulaatua (useita muotoilupalkintoja)
Näytä kaikki Ergostyle-tuotteet

Tuotteen kuvaus

Siipimuttereiden GN 635 muotoilu ja käsittely noudattaa Ergostyle® -tuoteperheen vaatimuksia.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • mustanharmaa, matta
    samantapainen kuin RAL 7021

Holkki
Messinki


Suojakannen väri:
mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistelyDSGDSG
oranssi, RAL 2004, matta viimeistelyDORDOR
harmaa, RAL 7035, matta viimeistelyDGRDGR
keltainen, RAL 1021, matta viimeistelyDGBDGB
sininen, RAL 5024, matta viimeistelyDBLDBL
punainen, RAL 3000, matta viimeistelyDRTDRT
vihreä, RAL 6017, matta viimeistelyDGNDGN


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 635 Siipimutterit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
rd1d2d4bh1h2h3h4
27,5M 6M 816128286,51825
35M 8M 102015103682032

Koonti ja hinta

Kahvan säde r
Kierre d1
Tyyppi

Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG
Eritelmät

Kahvan säde r
Kierre d1
Tyyppi

Suojakannen väri
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,75
plus ALV 0,52 €
brutto 3,27 €
Varastossa
ELESA Code: 225236-C6
Kuvaus: ESN.55-B M6-C6
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097