GN 516.5 Ruostumaton teräs - Kiertolukot Toiminta käyttöelementeillä tai hylsyavaimilla

Tyyppi: VK8 - Toiminta neliökaralla A/F8

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa GN 516.5 -kiertolukoissa on sulkumekanismi, joka välittää käyttöelementin / avaimen kiertoliikkeen 90º käännökseen ja sitten 6 mm lineaariseen liikkeeseen.

Mekanismi on suunniteltu yleisiin käyttötarkoituksiin, kuten elastiseen elementtiin (oven / kotelon tiiviste) kiinnittyvän tiukan ja tärinää kestävän lukituksen aikaansaamiseen loppuasennossa (kiinnitysasento).

Erilaisilla kammilla varustetuilla 9 salvalla katetaan salpaetäisyydet (kiinnitysalueet) välillä 19 ja 41 mm. Jos mitattu kiinnitysasento jää kahden salpaetäisyyden A väliin, täytyy valita seuraava pienempi arvo.

GN 516.5 -kiertolukot toimitetaan siten, että salpa on irrallaan.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs

  • Kotelo AISI 316
  • Lukitusmekanismi AISI 316
  • Pultti AISI 316
  • Salpa AISI 304

kaikki kahvat (tyyppi RG / KG / HG)

  • Muovi (polyamidi PA)
    musta, matta
  • Suojakansi
    vaaleanharmaa, matta

Suojausluokka IP 65


RoHS

Lisävaruste

Hylsyavaimet GN 119.2
Suojakannet GN 120
Avauskahvat GN 120.1
Peltilävistimet GN 123

Piilota tekninen piirros
GN 516.5 Kiertolukot, ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VK8Toiminta neliökaralla A/F8
SCHToiminta uralla
VDEToiminta kaksoiskärjellä
RGToiminta pyälletyllä nupilla GN 7336
KGToiminta siipinupilla
HGToiminta vivulla
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys A ::
192327313335373941

Koonti ja hinta

Tyyppi






Pituus A
Tyyppi






Pituus A

Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Salpaa käynnistysasentoon.
  2. Käyttöelementin tai avaimen ensimmäinen 90 asteen käännös siirtää salvan lukitusasentoon.
  3. Seuraava 90 asteen käännös käynnistää salvan varren 6 mm lineaarisen liikkeen. Näin ovi vedetään kehystä ja tiivistettä vasten ja salpa asettuu tärinänkestävään loppuasentoon.

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kiertolukkoja asennettaessa ne työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.
Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Load of rotary clamping latches

Maks. momentti
maks. aksiaalinen voima / maks. staattinen kuorma

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
60,97
plus ALV 11,58 €
brutto 72,55 €
Varastossa
Paino: 0,122 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83089000