Descrizione del prodotto
Le chiusure a levetta regolabile GN 516.5 hanno un meccanismo di chiusura che converte il movimento di rotazione della manopola o della chiave a tubo in una rotazione di 90° e quindi in una corsa lineare di 6 mm della levetta di chiusura.
Questo meccanismo è progettato per formare una chiusura ermetica e a prova di vibrazioni nella posizione finale (posizione di ritegno) in combinazione con un elemento elastico, come una guarnizione di una porta o di un carter.
Le levette di chiusura con diverse inclinazioni coprono una distanza A (intervallo di ritegno) da 19 a 41 mm. Se la posizione di ritegno misurata è compresa tra due distanze A della levetta di chiusura, è necessario selezionare il valore immediatamente inferiore.
Le chiusure a levetta regolabile GN 516.5 sono fornite con levetta di chiusura sciolta.
Specifiche
Acciaio INOX
- Corpo di contenimento serratura AISI 316
- Meccanismo di bloccaggio AISI 316
- Bullone AISI 316
- Levetta di chiusura AISI 304
Manopole (tipo RG / KG / HG)
- Plastica (poliammide PA)
Nero, finitura matt - Calotta di protezione
Grigio chiaro, finitura matt
Grado di protezione IP 65
RoHS
Accessorio
Chiavi a tubo GN 119.2
Calotte di protezione GN 120
Maniglie di apertura GN 120.1
Perforatori per lamiera GN 123