GN 516.5 Loquets à compression en inox Manipulation par éléments d'actionnement ou clés à douille

GN 516.5 Loquets à compression, inox Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8
Type: VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les loquets à compression en inox GN 516.5 ont un mécanisme de fermeture qui transfère le mouvement rotatif de l'élément d'actionnement/clé en un tour de 90° puis en une course linéaire de 6 mm .

Ce mécanisme a été conçu pour des applications courantes comme la réalisation d'un interverrouillage étanche et anti-vibration en position finale (position de retenue) en lien avec un élément souple (joint de porte/casier).

9 loquets avec différentes manivelles couvrent des distances de verrouillage (zones de retenue) de 19 à 41 mm. Si la position de retenue mesurée est comprise entre deux distances de verrouillage A, la valeur plus petite suivante doit être sélectionnée.

Les loquets à compression GN 516.5 sont fournis avec le loquet emballé séparément.

Spécifications

Inox

  • Logement AISI 316
  • Mécanisme de verrouillage AISI 316
  • Boulon AISI 316
  • Loquet AISI 304

toutes les poignées (Type RG, KG, HG)

  • Plastique (Polyamide PA)
    noir mat
  • Capuchon
    gris clair, mat

Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

Clés à douille GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Masquer schéma technique
GN 516.5 Loquets à compression, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

VK8Manipulation par broche carrée A/F8
SCHManipulation par fente
VDEavec double panneton
RGavec par bouton moleté GN 7336
KGavec bouton à ailettes
HGavec levier
Afficher/Masquer colonnes
Distance de verrouillage A ::
192327313335373941

Configuration et prix

Type






Longueur A
Type






Longueur A

Instructions techniques et de montage

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Loquet en position de départ.
  2. Le premier tour de 90° de l'élément d'actionnement ou de la clé déplace le levier du loquet en position de verrouillage.
  3. Le deuxième tour de 90° déclenche un mouvement linéaire de 6 mm du bras de verrouillage. Ceci a pour effet de plaquer la porte contre le cadre et le joint, ce qui, en position finale, permet d'obtenir une fermeture anti-vibrations.

Pour l'installation, percez un trou dans la porte, le cache ou le hayon comme indiqué sur le schéma.

Pour installer le loquet à compression, il suffit de l'insérer dans le trou par l'avant. L'écrou à 6 pans peut ensuite être inséré et vissé par l'arrière sur le loquet.

Le diamètre de l'alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l'alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Les Outils de poinçonnage GN 123 sont l'outil de choix pour les petites séries et les tôles d'acier de moins de 2 mm d'épaisseur.

Load of rotary clamping latches

Couple max.
Force axiale max./charge statique max.

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
60,97
plus TVA 11,58 €
brute 72,55 €
En stock
Poids: 0,122 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.