GN 9034 Asennonilmaisimet määritettäville lineaarisille toimilaitteille, elektroninen, LCD-näytöllä

Original design
DD52R-E / DD51-E
Väri: OR - Oranssi, RAL 2004

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Elektroniset asennonilmaisimet GN 9034 on suunniteltu kiinnitettäviksi määritettäviin lineaarisiin toimilaitteisiin. Ne asennetaan lineaarisen toimilaitteen karan kantaan sovitinholkilla ja vaarnaruuvilla. Asennonilmaisimet tulee säätää lineaaristen toimilaitteiden kierteen nousuun ja suuntaan. Virransyöttö tapahtuu pitkäikäisellä akulla.

Kotelo on ultraäänihitsattu, joten se on erityisen tukeva, tiivis ja kompakti. Vaahtokumitiiviste ehkäisee tärinän välittymisen ja toimii tiivisteenä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Muovi, polyamidi (PA)

  • Väri
    • Oranssi, RAL 2004OROR
    • Harmaa, RAL 7035, shiny finishGRGR
  • Käyttölämpötila 0 °C - +50 °C
  • öljyn ja liuottimen kestävä

LCD-näyttö
5 numeroa / 6 numeroa ja erikoismerkit


Ontto akseli / Sovitinholkki
Ruostumaton teräs AISI 304


O-rengastiiviste tunnistenumerolle 2
Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 9034 Asennonilmaisimet, määritettäville lineaarisille toimilaitteille, elektroninen, LCD-näytöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Suojausluokka IP 65
2Suojausluokka IP 67
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Lineaarisen toimilaitteen läpimitta
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3VaarnaruuviLCD-näyttö
Asentojen lukumäärä
Maks. rpm
2533,5819,53428,55,530,52522M 451000
3033,5819,53428,55,530,52522M 451000
40481228,5413464032,530M 561000
50481228,5413464032,530M 561000
60481428,5413464032,530M 561000

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tunnistenro.


Väri
GR
OR
Läpimitta d1
Tunnistenro.


Väri
GR
OR

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
172,98
plus ALV 32,87 €
brutto 205,85 €
Varastossa
Paino: 0,084 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90318080
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
GN 9034-25-1-ORGN 9034-25-2-ORGN 9034-25-1-GRGN 9034-25-2-GRGN 9034-30-1-ORGN 9034-30-2-ORGN 9034-30-1-GRGN 9034-30-2-GRGN 9034-40-1-ORGN 9034-40-2-ORGN 9034-40-1-GRGN 9034-40-2-GRGN 9034-50-1-ORGN 9034-50-2-ORGN 9034-50-1-GRGN 9034-50-2-GRGN 9034-60-1-ORGN 9034-60-2-ORGN 9034-60-1-GRGN 9034-60-2-GR