GN 9034 Indicatori di posizione per attuatori lineari configurabili, elettronici, display LCD

Foto

GN 9034 Indicatori di posizione per attuatori lineari configurabili, contatore elettronico Colore: OR - arancione, RAL 2004
Original design
DD52R-E / DD51-E
Colore: OR - arancione, RAL 2004
GN 9034 Indicatori di posizione per attuatori lineari configurabili, contatore elettronico Colore: OR - arancione, RAL 2004 GN 9034 Indicatori di posizione per attuatori lineari configurabili, contatore elettronico Colore: GR - grigio, RAL 7035, shiny finish
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli indicatori di posizione elettronici GN 9034 sono progettati per essere collegati a unità lineari configurabili. Vengono montati sullo stelo dell'albero di comando dell'attuatore lineare per mezzo di una boccola di adattamento e una vite di bloccaggio. È necessario impostare il passo della filettatura e la direzione degli attuatori lineari degli indicatori di posizione. L'alimentazione è garantita da una batteria a lunga durata.

Il corpo di contenimento è saldato a ultrasuoni, il che lo rende particolarmente robusto, stagno e compatto. La guarnizione in gommapiuma impedisce la trasmissione delle vibrazioni e svolge funzione di tenuta.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Colore
    • arancione, RAL 2004OROR
    • grigio, RAL 7035, shiny finishGRGR
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +50 °C
  • Resistente a oli e solventi

Display LCD
5 cifre / 6 cifre e caratteri speciali


Albero cavo / Boccola di adattamento
Acciaio INOX AISI 304


O-ring per n° identificativo 2
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)


RoHS

Disegno tecnico

Nascondi disegno tecnico
GN 9034 Indicatori di posizione per attuatori lineari configurabili, contatore elettronico disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Grado di protezione IP 65
2Grado di protezione IP 67
Mostra / Nascondi colonne
d1
Diametro attuatore lineare
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Vite senza testaDisplay LCD
Numero di posizioni
Max. giri/min
2533,5819,53428,55,530,52522M 451000
3033,5819,53428,55,530,52522M 451000
40481228,5413464032,530M 561000
50481228,5413464032,530M 561000
60481428,5413464032,530M 561000

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
N° identificativo


Colore
GR
OR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
172,98
più IVA 32,87 €
lordo 205,85 €
In magazzino
Peso: 0,084 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 9034-25-1-ORGN 9034-25-2-ORGN 9034-25-1-GRGN 9034-25-2-GRGN 9034-30-1-ORGN 9034-30-2-ORGN 9034-30-1-GRGN 9034-30-2-GRGN 9034-40-1-ORGN 9034-40-2-ORGN 9034-40-1-GRGN 9034-40-2-GRGN 9034-50-1-ORGN 9034-50-2-ORGN 9034-50-1-GRGN 9034-50-2-GRGN 9034-60-1-ORGN 9034-60-2-ORGN 9034-60-1-GRGN 9034-60-2-GR

Anche questo potrebbe interessarti...