GN 9034 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, électroniques, écran LCD

GN 9034 Indicateurs de position, pour actionneurs linéaires configurables, électroniques, écran LCD Couleur: OR - Orange, RAL 2004
Original design
DD52R-E / DD51-E
Couleur: OR - Orange, RAL 2004

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les indicateurs de position électroniques GN 9034 sont conçus pour être montés sur des unités linéaires configurables. Ils sont montés sur la tige de broche de l'actionneur linéaire à l'aide d'une douille à serrage et d'une vis de pression. Les indicateurs de position doivent être adaptés au pas de filetage et à la direction des actionneurs linéaires. L'alimentation est fournie par une batterie longue durée.

Le logement est soudé par ultrasons, ce qui le rend particulièrement robuste, étanche et compact. Le joint en caoutchouc mousse empêche la transmission des vibrations et fait office de joint.

Spécifications

Logement
Plastique, polyamide (PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035, shiny finishGRGR
  • Température de fonctionnement 0 °C à +50 °C
  • Résistant aux huiles et aux solvants

Affichage LCD
5 chiffres / 6 chiffres et caractères spéciaux


Arbre creux / Douille à serrage
Inox AISI 304


Joint torique pour identification n° 2
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


RoHS

Masquer schéma technique
GN 9034 Indicateurs de position, pour actionneurs linéaires configurables, électroniques, écran LCD schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Classe de protection IP 65
2Classe de protection IP 67
Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'actionneur linéaire
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Vis de pressionAffichage LCD
Nombre de positions
Max. tr/min
2533,5819,53428,55,530,52522M 451000
3033,5819,53428,55,530,52522M 451000
40481228,5413464032,530M 561000
50481228,5413464032,530M 561000
60481428,5413464032,530M 561000

Configuration et prix

Diamètre d1
N° d'identification


Couleur
GR
OR
Diamètre d1
N° d'identification


Couleur
GR
OR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
172,98
plus TVA 32,87 €
brute 205,85 €
En stock
Poids: 0,084 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 9034-25-1-ORGN 9034-25-2-ORGN 9034-25-1-GRGN 9034-25-2-GRGN 9034-30-1-ORGN 9034-30-2-ORGN 9034-30-1-GRGN 9034-30-2-GRGN 9034-40-1-ORGN 9034-40-2-ORGN 9034-40-1-GRGN 9034-40-2-GRGN 9034-50-1-ORGN 9034-50-2-ORGN 9034-50-1-GRGN 9034-50-2-GRGN 9034-60-1-ORGN 9034-60-2-ORGN 9034-60-1-GRGN 9034-60-2-GR