GN 9034 Stellungsanzeiger Kunststoff, für konfigurierbare Lineareinheiten, elektronisch, LCD-Display

GN 9034 Stellungsanzeiger, Kunststoff, für konfigurierbare Lineareinheiten, elektronisch, LCD-Display Farbe: OR - orange, RAL 2004
Original design
DD52R-E / DD51-E
Farbe: OR - orange, RAL 2004

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Elektronische Stellungsanzeiger GN 9034 sind für den Anbau an konfigurierbaren Lineareinheiten vorgesehen. Sie werden mithilfe einer Reduzierbuchse und einem Gewindestift auf den Spindelzapfen der Lineareinheit montiert. Die Stellungsanzeiger müssen über die Bedientasten auf die Gewindesteigung und -richtung der jeweiligen Lineareinheiten eingestellt werden. Die Energieversorgung wird durch eine Longlife-Batterie sichergestellt.

Das Gehäuse ist mit Ultraschall verschweißt und dadurch besonders stabil, dicht und kompakt. Die Moosgummidichtung verhindert die Übertragung von Vibrationen und dient zur Abdichtung.

Ausführung

Gehäuse
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • orange, RAL 2004OROR
  • grau, RAL 7035, glänzendGRGR
  • Einsatztemperatur 0° bis 50 °C
  • öl- und lösungsmittelbeständig

LCD-Display
5-stellig / 6-stellig und Sonderzeichen


Hohlwelle / Reduzierbuchse
Edelstahl 1.4301


O-Ring bei Kennziffer 2
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR)


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 9034 Stellungsanzeiger, Kunststoff, für konfigurierbare Lineareinheiten, elektronisch, LCD-Display Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

1Schutzart IP 65
2Schutzart IP 67
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3GewindestiftLCD Display
Anzahl der Stellen
max. Drehzahl/min.
2533,5819,53428,55,530,52522M 451000
3033,5819,53428,55,530,52522M 451000
40481228,5413464032,530M 561000
50481228,5413464032,530M 561000
60481428,5413464032,530M 561000

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Kennziffer


Farbe
GR
OR
Durchmesser d1
Kennziffer


Farbe
GR
OR

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
172,98
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 32,87 €
brutto 205,85 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,084 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
90318080
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
Alle Preise gemäß unserer Preisliste Nr. 56, gültig ab 01.09.2024, zzgl. gesetzliche MwSt. für Deutschland.
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
GN 9034-25-1-ORGN 9034-25-2-ORGN 9034-25-1-GRGN 9034-25-2-GRGN 9034-30-1-ORGN 9034-30-2-ORGN 9034-30-1-GRGN 9034-30-2-GRGN 9034-40-1-ORGN 9034-40-2-ORGN 9034-40-1-GRGN 9034-40-2-GRGN 9034-50-1-ORGN 9034-50-2-ORGN 9034-50-1-GRGN 9034-50-2-GRGN 9034-60-1-ORGN 9034-60-2-ORGN 9034-60-1-GRGN 9034-60-2-GR