GN 226 Volants moletés Plastique

Volants moletés GN 226: Plastique

Description du produit

Les volants moletés GN 226 sont principalement utilisés à la place des boutons étoile et à main pour les applications de réglage et de serrage peu exigeantes.

Spécifications

PlastiqueKT, Polyamide (PA)

  • résistant aux chocs
  • noir mat
  • Douille de moyeu
    Acier, noirci

RoHS

Accessoire

Cache-volants GN 226.1
Éléments de serrage GN 826 (pour broches réglables)

Sur demande

  • sans alésage
Masquer schéma technique
GN 226 Volants moletés, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
d3 H7
Alésage
d4h1h2h3
50M 8M 10B 8B 1018252015
63M 10M 12B 10B 1220302418
80M 16-B 12B 1625362922

Configuration et prix

Matériau

Diamètre du volant d1
Filetage d2
Alésage d3
Matériau

Diamètre du volant d1
Filetage d2
Alésage d3

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,62
plus TVA 0,69 €
brute 4,31 €
En stock
Poids: 0,049 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
GN 226-KT-50-M8GN 226-KT-50-M10GN 226-KT-50-B8GN 226-KT-50-B10GN 226-KT-63-M10GN 226-KT-63-M12GN 226-KT-63-B10GN 226-KT-63-B12GN 226-KT-80-M16GN 226-KT-80-B12GN 226-KT-80-B16