GN 736 Volantini di regolazione Alluminio

Volantini di regolazione GN 736: Alluminio
Tipo: D - Con impugnatura girevole

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I volantini di regolazione GN 736 vengono utilizzati per operazioni di regolazione a coppia ridotta.

La regolazione grossolana viene effettuata con l'impugnatura cilindrica (manualmente) seguita dalla regolazione di precisione con il bordo zigrinato del volantino.

Specifiche

Corpo ruota
Alluminio
nero anodizzato


Calottina coprimozzo
Plastica, grigio chiaro


Collare / dado esagonale
Ottone


Vite senza testa DIN 916
Acciaio INOX
con esagono interno ed estremità dentata


Impugnatura cilindrica girevole GN 599.5
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando
    Acciaio INOX AISI 303

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (per fissaggio assiale)
Gruppi di bloccaggio GN 826 (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 736 Volantini di regolazione, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
ZCon collare

Tipo

ASenza impugnatura
DCon impugnatura girevole
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H8
Foro alesato
d3d4d5b -0,5hl1l2l3rØ
Impugnatura
5210223739,5133,823171915,513
6210254749,5133,823172120,514

Selezione e configurazione articolo

Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Tipo


Diametro volantino d1
Codice foro alesato



Diametro foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,67
più IVA 2,79 €
lordo 17,46 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,56 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,069 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
GN 736-52-B10-AGN 736-52-B10-DGN 736-52-K10-AGN 736-52-K10-DGN 736-52-Z10-AGN 736-52-Z10-DGN 736-62-B10-AGN 736-62-B10-DGN 736-62-K10-AGN 736-62-K10-DGN 736-62-Z10-AGN 736-62-Z10-D